製品の公開
MD - Humidifier Unit for Diffusion Membrane Humidifier
MD - Humidifier Unit for Diffusion Membrane Humidifier
    Condair

    MD - Humidifier Unit for Diffusion Membrane Humidifier

    Google翻訳”,

    Condair HumiLife - 効率的な ERV ソリューション (エンタルピー回復換気)

    拡散加湿の原理は、防水性と通気性を備えた膜による湿気の自然拡散に基づいています。この概念は、体の湿気を水蒸気の形で除去するための現代の機能性衣類にも適用されています。

    室内換気を制御するための空気加湿には、高効率の工業用膜が使用されます。これにより、空気流が濡れた表面に接触するのを防ぎながら、システムを衛生的に動作させることができます。

    仕様
    • Condair MD Humidifier Unit 

      • For in-line connection to a air duct
      • Water Supply via Condair MD Hydraulic Unit


      Max. Humidification Capacity: 

      • 2 kg/h


      Connection Diameter:

      • 125 mm (adapters)
      • 160 mm (adapters)
      • 180 mm (adapters)
      • 200 mm (direct connection)
    技術仕様
    • Unique refcondair-md-humidifier-unit
    • コレクションセットAir Humidifier
    • コレクションDiffusion Humidifier
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)320
    • 幅(mm)610
    • 奥行き(mm)288
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スイス
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)12
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • IFC分類加湿器
    • UNSPSC名称Humidifiers
    • UNSPSC40101903
    • Uniclass2015コードPr_65_67_39
    • Uniclass2015詳細Humidifiers and dehumidifiers
    • MasterFormat 2014 コード23 84 13
    • MasterFormat 2014 タイトルHumidifiers
    • OmniClassNumber23-33 27 15
    • OmniClassタイトルAir Humidifiers
    • UniFormatIIコードD3090
    • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    スイス
    ドイツ