生命は空気の中に
加湿器についてこれまで知っていたことはすべて忘れてください。Condair のソリューションは、ご家庭に本物の生活の質をもたらします。
実績のあるスチームソリューションは、無臭で衛生的な蒸気を生成します。スチーム加湿は約100℃の蒸気を使用します。これにより、あらゆる細菌やバクテリアを効果的に殺菌し、非常に衛生的な方法で加湿が行われます。蒸発は水道水で行われ、追加の水処理は必要ありません。モダンなデザインはリビングルームに美しく溶け込みます。水と電気は、背面の壁を通して目立たないように供給できます。さらに、高品質の素材、実績のある電子機器、そして丁寧な職人技により、長期間にわたりトラブルのない運転を保証します。
水の補充は不要
システムは水道に直接接続されているため、手動で水を補充しなくても、加湿に使用する水が安定して供給されます。
簡単なインストール
システムの設置は、制御された住宅換気システムに統合するだけで済みます。そのため、ユーティリティルームの中央に設置するだけで、大規模な構造変更は必要ありません。加湿対象となる部屋に別途配管網を設置する必要もありません。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
オーストリア |
スイス |
ドイツ |