製品の公開
RO-E - Reverse Osmosis
RO-E - Reverse Osmosis
    Condair

    RO-E - Reverse Osmosis

    Google翻訳”,

    逆浸透(RO)膜は、水からミネラルを除去する効果的かつ経済的な方法です。Condair RO-Eは、Condair加湿器の運用、エネルギー、メンテナンスの面でのメリットを実現するために特別に開発されました。

    加湿器の給水からミネラルを除去することで、システム内に蓄積する水垢をほぼ除去できます。これにより、あらゆるタイプの加湿器においてメンテナンスの必要性が大幅に軽減され、スチーム式加湿器ではエネルギー消費量も削減されます。

    水道水で稼働するスチーム加湿器は、ミネラル含有量を低く抑え、水垢の蓄積を抑えるため、沸騰室を定期的に排水する必要があります。RO水を使用することで、スチーム加湿器の沸騰室は定期的な排水を必要としません。そのため、水温維持に必要なエネルギーを削減できます。

    水温が一定であるため、蒸気出力も一定になり、湿度制御が向上します。RO水を供給​​する抵抗式蒸気加湿器を使用することで、±1%RHの制御が可能になります。

    加湿器で RO 水を使用するその他の利点としては、蒸発式加湿器の蒸発パッド寿命の延長や、スプレー式加湿器のほこりの持ち越しの防止などが挙げられます。

    仕様
    • Condair RO-E 

      • Voltage: 230V 
      • Frequency: 50 Hz


      Options:

      • All models show the optional housing cover


      Version:

      • Version + is for use with adiabatic humidifiers
      • Models with safety valve are mandatory for CE markets. Note: RO-E 200 and 300 require the safety valve by the external pressure tank. Please consider the instruction in the installation manual! 


      RO-E 40

      Pure water output at 5 °C water temperature against 1 bar: 58 l/hr

      Pure water output at 15 °C water temperature against 1 bar: 98 l/hr


      RO-E+ 40 (for adiabatic humidifiers)

      Pure water output at 5 °C water temperature against 1 bar: 36 l/hr

      Pure water output at 15 °C water temperature against 1 bar: 59 l/hr


      RO-E 100

      Pure water output at 5 °C water temperature against 1 bar: 105 l/hr

      Pure water output at 15 °C water temperature against 1 bar: 181 l/hr


      RO-E+ 100 (for adiabatic humidifiers)

      Pure water output at 5 °C water temperature against 1 bar: 67 l/hr

      Pure water output at 15 °C water temperature against 1 bar: 114 l/hr


      RO-E 200

      Pure water output at 5 °C water temperature against 1 bar: 200 l/hr

      Pure water output at 15 °C water temperature against 1 bar: 352 l/hr


      RO-E+ 200 (for adiabatic humidifiers)

      Pure water output at 5 °C water temperature against 1 bar: 124 l/hr

      Pure water output at 15 °C water temperature against 1 bar: 218 l/hr


      RO-E 300

      Pure water output at 5 °C water temperature against 1 bar: 285 l/hr

      Pure water output at 15 °C water temperature against 1 bar: 513 l/hr


      RO-E+ 300 (for adiabatic humidifiers)

      Pure water output at 5 °C water temperature against 1 bar: 171 l/hr

      Pure water output at 15 °C water temperature against 1 bar: 312 l/hr

    技術仕様
    • Unique refcondair-ro-e
    • コレクションセットWater Treatment
    • コレクションReverse Osmosis
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)792
    • 幅(mm)587
    • 奥行き(mm)484
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国スイス
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • IFC分類フィルター
    • Uniclass2015コードPr_60_55_97_72
    • Uniclass2015詳細Reverse osmosis units
    • OmniClassNumber23-39 41 13 15
    • OmniClassタイトルReverse Osmosis and Nanofiltration Membrane Equipment

    対応地域

    南アメリカ ヨーロッパ オセアニア アジア アフリカ