Condair VS 蒸気分配ユニットは、HRV 設備 (熱回収換気) を対象に設計されています。加湿チューブと蒸気分配パイプで構成されており、蒸気を加湿チューブに送り込むことで、吸収を効率よく短時間で行うことができます。
蒸気は、最大 2.0 kg/h または 4.0 kg/h の蒸気容量を持つ蒸気加湿器によって生成されます。蒸気加湿器によって生成された蒸気の量は、蒸気配管を通って分配ユニットに流れ、最終的に HRV ダクトを通って家の居住空間に分配されます。
蒸気配管:
ステンレス鋼製の特殊精密ノズルが蒸気配管の中心流から蒸気を抽出し、配管ユニットの断面積全体に均一に、かつ凝縮液なしで分配します。蒸気配管の内壁に形成された凝縮液は、凝縮液排出口から蒸気配管から迅速かつ安全に除去されます。V 字型のノズル配置により、蒸気は加湿チューブ内で均一に分配され、加湿距離が短くなります。
蒸気配管とノズルの材質にステンレス鋼を使用しているため、摩耗がなく、温度や経年変化に耐性があります。
Condair VS は、2 つの標準接続径 (ø160mm 2.0 kg/h、ø180mm 4.0 kg/h) で提供され、統合リップ シールを介してダクト システムを閉じます。これにより、既存の HRV への取り付けの柔軟性が保証されます。
インストール:
蒸気配管は配管ユニットにねじ止めされ、完全なユニットとして HRV に統合されます。蒸気配管自体は完全な部品として供給されます。そのため、現場での設置作業は最小限に抑えられます。蒸気配管用の取り付け穴は工場出荷時にすでに用意されています。
アクセサリ範囲で利用可能な蒸気および凝縮水ホースは、蒸気発生器から Condair VS に蒸気を供給するために使用されます。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
オーストリア |
スイス |
ドイツ |