The Detectors Incorporated モデル D381 UV/3-IR マルチスペクトル火炎検知器は、誤警報源を拒否しながら炭化水素火災、非炭化水素火災、水素火災に対応するように設計された最先端の光学式火炎検知器です。 D381 検出器は、火災を検出するために、紫外線スペクトルの UV 放射と IR スペクトルの 3 つの個別バンドの赤外線を感知します。 D381 モデルの火炎応答と誤った光源の除去は、エネルギーの特定の波長を識別するハードコードされたアルゴリズムと組み合わせて、畳み込み法と高度な DSP (デジタル信号処理) を利用することによって実現されます。検知器は、80 フィート以上の距離での炭化水素火災および非炭化水素火災に反応できます。これらすべては、偽の情報源を拒否しながら行われます。
D381 検出器は、さまざまな用途向けに設計されています。検知器は、200 フィートからの 1 フィート x 1 フィートの n-ヘプタンまたは IPA の火災に約 3 ~ 5 秒以内に反応します。モデル D381 は、液体スプレー塗料や粉体塗装用途、または高速検出時間が必要な場所向けに特別に設計された高速火炎検出器です。モデル D381 シリーズは、防水 NEMA 4 (IP66/67) アルミニウム筐体のスタンドアロン火災および火炎検知器です。この検出器は、電子機器を監視しながら光路の完全性を継続的にチェックする自動セルフテスト機能を備えており、最大限の信頼性のある動作と障害報告を保証します。
検出器には、アラーム/補助/障害リレー、および RS485 出力が付属しています。 200 個のイベントと 6 個の FireGraph をFRMA メモリに保存できます。ヒーターおよび 0 ~ 20 mA アナログ出力はオプションで利用可能です。
特徴
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |