製品の公開
Optio PGM Ventilation Controller for CO / NO2 Safety
Optio PGM Ventilation Controller for CO / NO2 Safety
Optio PGM Ventilation Controller for CO / NO2 Safety
Optio PGM Ventilation Controller for CO / NO2 Safety
Optio PGM Ventilation Controller for CO / NO2 Safety
Optio PGM Ventilation Controller for CO / NO2 Safety
Optio PGM Ventilation Controller for CO / NO2 Safety
    Conspec Controls

    Optio PGM Ventilation Controller for CO / NO2 Safety

    Google翻訳”,

    Conspec の駐車場用一酸化炭素および二酸化窒素検知システムは、一酸化炭素や二酸化窒素のレベルが危険なレベルに達したときに排気ファンやアラームを起動します。設置とセットアップが簡単なため、この検知器は駐車場での CO および NO 2検知に最適です。

    CONSPEC の Optio PGM 換気ファン コントローラーは、一酸化炭素と二酸化窒素のガスを継続的に換気する必要がある、またはガス検知装置が設置されている駐車場用に設計されています。一酸化炭素や二酸化窒素が危険なレベルに達する前に、検知器が換気ファンに信号を送り、エリアの雰囲気が正常に戻るまで換気ファンを循環させて作動させます。

    複数の検知器を直列接続するだけで、中央パネル/コントローラーを必要とせずに簡単に設置および接続できます。LED インジケーター ライトが検知器の状態を明確に表示し、大型 LCD ディスプレイには監視中の CO および NO2 レベルが継続的に表示されます。停電や故障が発生した場合、Optio PGM が換気システムを起動します。

    換気ファンは常時稼働ではなく、必要なときだけ稼働するため、電気代と暖房費を大幅に削減できます。最大 85% のエネルギー節約が可能で、ほとんどの場合、システムのコスト回収は 1 年以内に実現します。実現可能なコスト節約については、Conspec Controls にお問い合わせください。

    検出されたガス

    • 一酸化炭素 CO
    • 二酸化窒素 NO2

    特徴

    • 長いセンサー寿命
    • 自己診断
    • 停電後の自動リセット
    • オンボードリレー接点2個
    • 2つの4-20mA出力(オプション)
    • オンボード85dbアラーム
    • 明るいLCDディスプレイ
    • 二酸化窒素センサーは内部に設置することも、最大100フィート離れた場所に設置することもできます。
    • カリフォルニア州タイトル24に準拠(Primus Vコントローラーと併用する場合)
    • UL61010-1 認定
    • UL2075 承認済み(申請中)

    アプリケーション

    • 密閉式駐車場
    • 車両整備施設
    • 工場・倉庫
    • バスターミナルとバス停
    • トンネル
    • 自動車ディーラー
    • 消防署/警察署
    • サービスベイ

    アクセサリー

    • プリムス V コントローラー
    • ホーンとストロボ
    • 校正キット
    • 交換用センサーCO
    • 交換用センサーNO2
    • 電源
    • 赤外線リモコン
    技術仕様
    • Unique refoptio-pgm-gas-detector
    • コレクションセットFire Protection Products
    • コレクションGas Detectors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
    • IFC分類アラーム
    • ETIM コードEC002455
    • ETIM 名Gas detector
    • Uniclass2015コードPr_75_50_76_33
    • Uniclass2015詳細Gas detectors
    • MasterFormat 2014 コード28 33 00
    • MasterFormat 2014 タイトルGas Detection and Alarm
    • OmniClassNumber23-27 11 27 17
    • OmniClassタイトルGas Detectors