Fireray® 5000 システムは、自動調整、自己補正機能を備えた赤外線反射ビーム煙検知器です。最大 2 つの検出器ヘッドが 1 つの地上コントローラに報告できます。さらに、各システム コントローラーには、検出器ごとに 1 つずつ、2 組の火災およびトラブル リレーが収容されています。簡単にフィットする取り付けシステムを使用して検出器ヘッドを取り付けると、一体型レーザーをアクティブにすることができます。これにより、反射プリズムを素早く確実に見つけることができます。
自動調整機能により、ビームの設置中に適切な調整と最大の信号が確保されます。 Building Movement Tracking™ は、ビームを自動的に操縦し、信頼性の高いパフォーマンスを実現する最適な位置に維持します。送信要素で生成され、プリズムによって反射されて受信要素に戻る信号は、煙の存在について分析されます。内部マイクロプロセッサは、所定のレベルの遮蔽に達したときに警報条件を決定します。
このシステムは、ビームが天井の下 19 インチ (0.5 m) から 24 インチ (0.6 m) の間に突き出るように取り付けられるように設計されています。横方向の検出は最大 30 フィートまで可能です。ビームの両側に(9.144m)あり、最大合計カバーエリアは 19,800 平方フィート(60 フィート x 330 フィートまたは 18.29m x 100m)になります。 UL268/NFPA72 に準拠した設置の場合、天井からの検出器と反射器の最大距離は、床と天井の間の距離の 10% でなければなりません。
特徴
• 最大 2 つの検出器ヘッドが 1 つの低レベルコントローラーに報告
• 範囲は 8 m ~ 100 m (26.2 フィート ~ 328 フィート)
• 長距離プリズムキットは、範囲を 160 フィート (50 m) から 330 フィート (100 m) まで拡張します。
• 内蔵のレーザー支援プリズム取り付け
• 自動アライメント 1 ヘッドあたり 2 ~ 4 分
• Building Movement Tracking™: 建物の移動による自動補正
• 内蔵の電子 UL/ULC/FM 遮蔽許容耐火試験
• 汚染補償
• 2 つのチャネルごとに個別のトラブルおよびアラームリレー
• パスワードで保護された設定
• 低消費電流 5 ~ 8.5mA
• システムコントローラーに 1/2 インチ/M-20 コンジットノックアウトを内蔵
• プログラム可能なアラームしきい値: 10% ~ 60% (1% 刻み)
• プログラム可能な障害とアラームの遅延: 2 ~ 30 秒
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |