製品の公開
WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module
WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module
WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module
WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module
WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module
WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module
WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module

    WaveLinx CAT Bluetooth Programming Interface Module

    Google翻訳”,
    WaveLinx CAT Bluetooth プログラミング インターフェイス (BPI-CL) モジュールを使用すると、CAT デバイスと WaveLinx CAT モバイル アプリ間のデータ交換を可能にして、ユーザーがスペースをプログラムできるようになります。 CAT Bluetooth プログラミング インターフェイスは、2 つの RJ-45 コネクタを介して CAT5e ケーブルを介して他の CAT デバイスと通信します。 Bluetooth® Low Energy (BLE) 無線モジュールが搭載されており、通信範囲内にあるモバイル デバイスと安全にペアリングできます。接続すると、ユーザーは WaveLinx CAT アプリケーションを使用して自分自身を識別し、そのエリア内のデバイスを構成できます。このモジュールは CAT バス電源で駆動され、壁やジャンクション ボックスに簡単に設置できる取り付けタブが付属しています。
    仕様
      • Bluetooth radio used to pair to a mobile device with WaveLinx CAT app
      • Two RJ45 ports used to connect to CAT communication bus and other CAT devices
      • Draws power from CAT communications bus to simplify wiring
      • Remotely upgradeable firmware
      • Encrypted authentication to a WaveLinx Mobile App for secure programming
      • Plenum rated device for simple installation in plenum spaces
    技術仕様
    • Unique refcooper-controls-cat-bpi-c-l
    • コレクションセットControls
    • コレクションWaveLinx
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー