製品の公開
Greengate SPD20-MV-NO - Dual Relay Switchpack

Greengate SPD20-MV-NO - Dual Relay Switchpack

Google翻訳”,
デュアル リレー スイッチパックは、すべての低電圧、24 VDC、Greengate 占有センサーおよび昼光コントローラーに 24 VDC の動作電圧を提供します。これらのスイッチパックは、2 つの回路を同じポイントで制御する必要がある場合に使用できます。1 つのスイッチパックで最大 5 つのセンサーに電力を供給できます。最大 10 個のスイッチパックを 1 つのセンサーに接続して、複数の回路を制御できます。絶縁された接点は、HVAC、コンタクタ、モーターなどの制御にも使用できます。
  • 個別の変圧器とリレーを置き換えます
  • ゼロクロス回路により、特に今日の高突入負荷に対して耐久性が向上します。
  • 最大20アンペアのスイッチングが可能
  • プレナム設置に最適
  • バラスト、タングステン、モーター負荷に対応
  • 技術仕様
    • Unique refcooper-controls-spd20-mv-no
    • コレクションセットGreengate
    • コレクションControls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー