製品の公開
WaveLinx CAT Occupancy Ceiling Sensor
WaveLinx CAT Occupancy Ceiling Sensor

    WaveLinx CAT Occupancy Ceiling Sensor

    Google翻訳”,
    WaveLinx CAT 占有天井センサー (OCS-CP) は、受動赤外線および光電セル センシング技術を備えたデジタル天井マウント デバイスです。センサーには 2 つのレンズ オプションがあります。OCS-C-P06 モデルには、8 ~ 12 フィートに取り付けた場合に 600 平方フィートをカバーするレンズがあり、OCS-C-P12 は 1200 平方フィートをカバーします。CAT 占有天井センサーは、市場で最も薄い商用占有天井センサーで、仕上げ天井 (天井タイル、石膏ボード、石膏ボードなど) に取り付けた場合の可視高さは 0.6 インチです。設計者が天井のにきびを減らしたいと考えているスペースに最適です。受動赤外線センサーは、エリア内を移動する人の熱を検知して、そのスペースが占有されているかどうかを判断します。光電セル センサーは、窓や天窓から部屋に入ってくる日光のレベルを検知して、窓の近くの照明器具をいつ調光するかを判断します。 CAT 占有天井センサーには、標準 CAT5 ケーブルを介してユニットを CAT 通信バスや他の CAT デバイスに接続するための 2 つの RJ 45 コネクタが装備されています。デバイスは CT 通信バスによって電源も供給されます。
    技術仕様
    • Unique refcooper-controls-cat-ocs-c-p
    • コレクションセットControls
    • コレクションWaveLinx
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-10
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー

    対応地域

    北米