製品の公開
WaveLinx CAT Dimming Switchpack
WaveLinx CAT Dimming Switchpack
WaveLinx CAT Dimming Switchpack
WaveLinx CAT Dimming Switchpack

    WaveLinx CAT Dimming Switchpack

    Google翻訳”,
    CAT 調光スイッチパック (RSP-C-010-Z1) は、負荷を制御し CAT デバイスに電力を供給するように設計された照明制御装置です。各ユニットは、LED および非 LED 負荷のオン/オフに使用する 120 ~ 277VAC 20A ラッチング リレーと、器具の照明レベルを暗くしたり上げたりするのに使用する連続 0 ~ 10V 調光コントロールで構成されています。CAT 調光スイッチパックには、WaveLinx CAT プロトコルを使用して標準 CAT5 ケーブル経由でユニットを他の CAT デバイスに接続するための 2 つの RJ 45 コネクタが装備されています。また、このユニットは、クラス 1 ライン電圧 (120/277 VAC) をクラス 2 低電圧 (24 VDC) に変換することにより、同じ CAT5 ケーブル経由で CAT デバイスに電力を供給します。ユニットには細長いチェイス ニップルが装備されており、1/2 インチ ノックアウトを介してジャンクション ボックスに直接接続することも、隣接するボックス内に取り付けて天井プレナムの特定の地域コード要件を満たすこともできます。
    技術仕様
    • Unique refcooper-controls-cat-rsp-c-010-z1
    • コレクションセットControls
    • コレクションWaveLinx
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-10
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー

    対応地域

    北米