製品の公開
Greengate ONW-P-1001-MV - NeoSwitch - 120/277/347V PIR/Single Level Wall Switch Sensor (Ground Required)

Greengate ONW-P-1001-MV - NeoSwitch - 120/277/347V PIR/Single Level Wall Switch Sensor (Ground Required)

Google翻訳”,
パッシブ赤外線シングルレベル占有感知壁スイッチは、モーション感知照明制御と従来の壁スイッチが一体になったもので、省エネと利便性のために使用されます。ONW-P-1001-MV は、視野内の熱放射源 (部屋に入る人など) の動きを検出し、自動的に照明をオンにするように設計されています。センサーには、感度と時間遅延をリアルタイムで継続的に自己調整する自己適応型テクノロジーが組み込まれており、特定のアプリケーションで利用できる潜在的な省エネを最大化します。EcoMeter は、エネルギー使用量の視覚的インジケータを提供し、エンドユーザーの意識を高め、照明を制御して省エネを最大化するよう個人に促します。
技術仕様
  • Unique refcooper-controls-onw-p-1001-mv-onw-p-1001-347
  • コレクションセットGreengate
  • コレクションControls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-18
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー

対応地域

北米