製品の公開
Greengate ONW-P-1001-SP - NeoSwitch - PIR Low Voltage Wall Switch Sensor

Greengate ONW-P-1001-SP - NeoSwitch - PIR Low Voltage Wall Switch Sensor

Google翻訳”,
パッシブ赤外線低電圧占有検知壁スイッチは、モーション検知照明制御で、省エネと利便性のために使用されます。照明制御、建物、および HVAC システムと直接統合する独立した Form-C リレーを使用する壁スイッチ。ONW-P-1001-SP は、視野内の熱放射源 (部屋に入る人など) の動きを検出し、自動的に照明をオンにするように設計されています。これらのセンサーには、マルチセグメント レンズがあります。センサーには、感度と時間遅延をリアルタイムで継続的に自己調整する自己適応型テクノロジが組み込まれており、特定のアプリケーションで利用できる潜在的なエネルギー節約を最大化します。EcoMeter は、エネルギー使用量の視覚的なインジケータを提供し、エンド ユーザーの意識を高め、照明を制御してエネルギー節約を最大化するように個人に思い出させます。HVAC モードでは、照明を手動でオフにしたときに、Form C BAS リレーに接続された負荷をオンのままにすることができます。
技術仕様
  • Unique refcooper-controls-onw-p-1001-sp
  • コレクションセットGreengate
  • コレクションControls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-18
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー

対応地域

北米