製品の公開
Greengate SP15/SP20 Switchpack

Greengate SP15/SP20 Switchpack

Google翻訳”,
ヘビーデューティー スイッチパックは、すべての低電圧 15 VDC 占有センサーおよび採光コントローラーに 15 VDC の動作電圧を提供します。 1 つのスイッチパックで最大 5 つのセンサーに電力を供給できます。 最大 10 個のスイッチパックを 1 つのセンサーに接続して、複数の回路を制御できます。 絶縁接点を使用して、HVAC、接触器、モーターなどを制御することもできます。
技術仕様
  • Unique refcooper-controls-sp15-sp20-switchpack
  • コレクションセットGreengate
  • コレクションControls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-18
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー

対応地域

北米