製品の公開
Ephesus LumaSport 8 - Integral (Pendant Mount)

Ephesus LumaSport 8 - Integral (Pendant Mount)

Google翻訳”,

LumaSport 8 - Integral は、スポーツおよびエンターテイメント照明ソリューションの最高峰です。改修に重点を置いて設計されたこの白色 LED スポーツ照明器具は、野球場、プロ競技場、大学の競技場やスタジアム、マルチイベント センター、体育館、競技場に新しい時代の照明をもたらします。LumaSport 8 - Integral は最先端の技術と優れたデザインを兼ね備えており、新規設置と改修設置の両方に最適です。

仕様
    • Streamlined design ideal for one-to-one integral ballast retrofit systems speeding up and simplifying installation.
    • Pre-aiming capability reduces installation time and ensures aiming precision.
    • Industry leading light source reliability with Chip-on-Board LEDs with an efficacy up to 174 lumens per Watt.
    • Award winning glare and cutoff control via patented Hybrid Reflector and TIR Optical System.
    • Available in fixed CCT options of 4000K, 5700K, and a tunable CCT range option of 3500K to 6500K to meet varying lighting demands.
    • Top Mounted Yoke, Bottom Mounted Yoke, Pendant Mount, and Slip Fitter Mounting options for flexibility in applications.
    • Power redundancy insures system reliability.
    • Wired DMX and Wireless AirMesh control protocols allow for system alerts, scheduling, and on-demand control of static and dynamic lighting scenes.
    • Options to meet Trade Agreements Act requirements.
技術仕様
  • Unique refcooperlighting-Ephesus-LumaSport-8-Integral-PendantMount
  • コレクションセットLighting
  • コレクションEphesus
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-18
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
キューバ
グアテマラ
グリーンランド
コスタリカ
ジャマイカ
ドミニカ共和国
ニカラグア
ハイチ
パナマ
ホンジュラス
メキシコ