製品の公開
Sure-Lites ACE Circular Exit

Sure-Lites ACE Circular Exit

Google翻訳”,
ACE Circular出口シリーズは、建築グレードのダイカストアルミニウム、UL924コードに準拠した製品です。セルフパワーバージョンは、停電時に最低90分間動作します。主な機能には、特許出願中の円形フォームファクター、赤または緑の出力を備えたLED光源、メンテナンス不要のニッケルカドミウム電池、5年間の製品と7年間の比例配分された電池保証を備えたユニバーサルマウントが含まれます。在庫のある色には、白、黒、シルバーと黒のトリムがあります。このシリーズには、省力化された自己診断機能が標準装備されており、2回路オプションまたは特別な看板として利用できます。フェースプレートの色とパターンは、出口と看板の両方のアプリケーションで指定できます。
技術仕様
  • Unique refcooperlighting-ace-circular-exit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-02-10
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
  • OmniClassNumber23-35 47 15
  • OmniClassタイトルExit Illuminated Signs