製品の公開
Invue Arbor Wall Sconce

Invue Arbor Wall Sconce

5つ星のうち4.94.9(7 レビュー)
Google翻訳”,
アーバーウォール壁取り付け用燭台は、アーバーポストトップおよびボラード照明器具と一緒に設置して、建築または歩行者の設定を強化する独自の調整された外観を提供できます。 WaveStream™Opticsは、LEDのピクセル化された画像を排除し、目に見えるまぶしさを軽減して、高レベルの可視性を提供します。光導波路は、最高レベルのグレア制御と視覚的な快適さのために、精密射出成形アクリルを使用して製造されています。非対称ディストリビューションが利用可能であり、4000K(+/- 275K)CCTまたはオプションの3000K最小80CRIで標準で提供されます。スリーピース、IP66定格、低銅、鋳造アルミニウムのトップは、強度と精度を維持し、急速な熱放散、耐破壊性、優れたデイフォームを提供します。外部ハードウェアと鋳造シームは、外観を向上させるために最小限に抑えられています。
技術仕様
  • Unique refcooperlighting-arbor-wall-sconce
  • コレクションセットLighting
  • コレクションArbor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
キューバ
グアテマラ
グリーンランド
コスタリカ
ジャマイカ
ドミニカ共和国
ニカラグア
ハイチ
パナマ
ホンジュラス
メキシコ