製品の公開
AtLite Complete Exit, ACX Series
AtLite Complete Exit, ACX Series
AtLite Complete Exit, ACX Series
AtLite Complete Exit, ACX Series
AtLite Complete Exit, ACX Series

    AtLite Complete Exit, ACX Series

    Google翻訳”,
    ACX AtLite Complete Edge Lit Exit シリーズは、ピボット ハウジング設計を備えた複数の設置用途向けに設計されており、表面天井、壁、エンド マウントに加えて、壁埋め込み、埋め込み天井、傾斜天井の設置も可能です。 ACX シリーズには、表面実装キャノピーとユニバーサル取り付け用の凹型ボックスが備わっています。レンズ パネルはニューヨーク市 8 インチに準拠しており、在庫と注文が容易な片面透明レンズ パネルと両面ミラー レンズ パネルが含まれています。メンテナンス不要のニッケルカドミウム電池を搭載したモデルは、AC 電源が失われた場合でも 90 分間の稼働時間を提供します。ハウジングは美しいサテンアルミニウム仕上げです。
    仕様
      • Universal mount edge lit exit: surface ceiling, wall, end mount, recessed ceiling and wall mount
      • Pivot housing for sloped ceiling or back wall mount
      • NYC Compliant 8" letter single-sided clear and double-sided mirror lens panels included
      • Bright red LED sources
      • NFPA approved field installable directional chevrons included
      • UL 924 damp location listed
      • Battery backup models provide 90 minutes of emergency run time
      • Dual voltage input, 120/277 VAC, 60 Hz
    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-atlite-complete-exit-acx-series
    • コレクションセットEmergency Lighting
    • コレクションAtlite
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-30
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • OmniClassNumber23-35 47 15
    • OmniClassタイトルExit Illuminated Signs