AtLite ATLELDWA シリーズは、UL924 ウェット ロケーション コードに準拠した、ダイカスト アルミニウム、建築グレード、ウェット ロケーション、ニューヨーク市承認の非常灯です。見た目が美しく、従来の見苦しい非常灯のトラウマを排除します。ATLELDWA は、建築的な外観が求められる屋内用途にも最適です。主な機能には、メンテナンス不要の LED (100 ルーメン出力 (9 ワット白熱光源より優れています) または 300 ルーメン出力 (12 ワット白熱光源より優れています))、独自の回転式 accuLED 光学系、メンテナンス不要のニッケル カドミウム バッテリー、NFPA が要求するテストに関連する労力を削減する自己診断機能などがあります。SELDWA は、-20 °C ~ 55 °C または 0 °C ~ 40 °C の温度定格で使用できます。さらに、ATLELDWA の簡単な吊り下げ機能により、設置時間とコストが削減されます。シルバー、ホワイト、ブラック、ブロンズ仕上げからお選びいただけます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |
キューバ |
グアテマラ |
グリーンランド |
コスタリカ |
ジャマイカ |
ドミニカ共和国 |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
ホンジュラス |
メキシコ |