製品の公開
Lumiere Boca 613

Lumiere Boca 613

5つ星のうち4.74.7(6 レビュー)
Google翻訳”,
Boca 613は、低電圧MR16ランプで使用するための直径4-1 / 2 "の小さな地中固定具です。調整可能なランプアセンブリは、高精度のアップライト、壁の洗浄、または一般的な照明のために、最大22°の垂直傾斜と360°の水平回転を提供します。狭い場所での照明。コンクリート、レンガ、石、または土のくぼみ取り付け用に設計されており、ウォークオーバーおよびドライブオーバーの用途に適しています。
技術仕様
  • Unique refcooperlighting-boca-613-in-ground
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-01-21
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

北米