製品の公開
Lumiere Boca 696

Lumiere Boca 696

Google翻訳”,
Boca 696は、直径6-1 / 4インチ、深さ9.25インチのコンパクトな地中LEDランプです。線間電圧オプション(一体型12V磁気降圧変圧器)または低電圧オプション(リモート低電圧変圧器が必要)のいずれかが標準装備されています。一体型変圧器により、フィクスチャを120V、230V、240V、または277Vの線間電圧に直接接続できます(指定)。調整可能なランプアセンブリは、+ /-22°の垂直傾斜と360°の水平回転を提供し、狭い場所での正確なアップライト、壁の洗浄、または一般的な照明を実現します。コンクリート、レンガ、石、または土への埋め込み取り付け用に設計されており、ドライブオーバーアプリケーションに適しています。フィクスチャは、屋内または屋外のフローリングの埋め込み取り付けにも適しています。さまざまなレンズ、ルーバー、カラーまたはダイクロイックフィルターを組み合わせて(一度に最大3つ)、複数の照明効果を作成できます。 Boca 696には、Lumiere独自のサイフォン保護システム(SPS)が含まれており、独自のリード線を介して水が器具に吸い上げられるのを防ぎます。
技術仕様
  • Unique refcooperlighting-boca-696-in-ground
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-14
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures