製品の公開
Corelite Bryx
Corelite Bryx
Corelite Bryx
Corelite Bryx
Corelite Bryx

    Corelite Bryx

    Google翻訳”,

    Corelite Bryx は、設計者に完全に構​​成可能なオプションを備えた、手頃な価格の建築美を提供します。押し出し成形のサイド レール、ダイカスト エンドキャップ、精密に加工された反射板とコンポーネントで特別に作られた Corelite Bryx は、従来の空間から特別な空間まで、あらゆる空間を引き立てます。バットウィング アップライト レンズ、調整可能な取り付けハードウェア、ユニークなオーバーラップ フィクスチャ ジョイントなどの機能を備えた Corelite Bryx は、設計者と設置者のどちらも満足させます。保守を容易にするために、Corelite Bryx にはヒンジ付きの反射板トレイがあり、フィクスチャを分解したり取り外したりすることなく、天井プレナムの下から電気部品にすばやくアクセスできます。Corelite Bryx は、埋め込み、吊り下げ、表面実装の用途で利用でき、長さ 4 フィートと 8 フィート、または 4 フィート単位の連続で提供されます。

    仕様
      • Recessed, Suspended and Surface Mount
      • 2" and 3" apertures with high transmission lift and shift lay in lens
      • 4' and 8' modular sections. Continuous runs in 4' increments
      • Precision tooled 20 gauge, pre-paint cold rolled steel housing
      • Extruded side rails for suspended/ surface mount and GYP recessed fixtures
      • Die-formed 22 gauge, pre-paint cold rolled steel white reflector
      • Die-cast and polished aluminum endcaps
      • Serviceable from below ceiling plenum with hinged reflector tray
      • Wide range of direct/indirect distributions plus independent up/down circuiting
      • Indirect batwing optic for maximizing ceiling uniformity and on-center spacing
      • Up to 138 lumens per watt in the 3" aperture
      • Integrated Sensor options
    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-corelite-bryx
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCorelite
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-01
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - リニアライト
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures