製品の公開
iO LED CoviO Architectural LED Cove Light

iO LED CoviO Architectural LED Cove Light

Google翻訳”,
iO CoviO は建築用コーブ照明を提供し、IP66 定格と小型サイズにより、屋内から屋外の空間まで光を連続的に照射できます。CoviO は、最大 1500 lm/ft の 3 種類のルーメン出力オプションを備えた機能的なコーブ照明を提供します。100% から 1% までの標準の一体型 0-10V 調光機能を備えた CoviO は、機能的な照明から繊細な装飾的な輝きまで、幅広い出力を提供します。標準の 90 CRI LED モジュールは、1 回の電力ドロップで最大 300 フィートまで高品質でクリーンな均一なコーブ照明を提供します。
技術仕様
  • Unique refcooperlighting-covio-led-cove
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-11
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures