製品の公開
Halo BKHD Series Decorative Outdoor LED Wall Lights
Halo BKHD Series Decorative Outdoor LED Wall Lights
Halo BKHD Series Decorative Outdoor LED Wall Lights
Halo BKHD Series Decorative Outdoor LED Wall Lights
Halo BKHD Series Decorative Outdoor LED Wall Lights
Halo BKHD Series Decorative Outdoor LED Wall Lights

    Halo BKHD Series Decorative Outdoor LED Wall Lights

    Google翻訳”,

    コンパクトで施工業者にも対応したHALO BKHD屋外LEDウォールライトは、商業施設の屋外照明に信頼性の高い照明と最新の制御を提供します。5種類の色温度(3000K~6500K)と3種類のルーメン出力(2100/2800/3500)から選択でき、0~10Vの調光機能により効率性が向上します。内蔵の夜明けから夕暮れまで光電セルにより、最大50,000時間の自動メンテナンスフリー動作を実現します。従来のウォールパックの交換用として設計され、標準的な接続箱に取り付けるだけで、120~277Vのシステムに対応し、幅広い互換性を実現します。米国を拠点とするサポートと5年間の保証が付いたHALOは、70年近くの照明の専門知識を持つ信頼できるブランドです。

    仕様
      • Decorative LED wall light with compact footprint
      • Dusk-to-dawn photocell with selectable CCT and lumens
      • UV-resistant lens and rust-resistant bronze finish
      • 5 color temperatures: 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 6500K
      • Selectable brightness: 2100 / 2800 / 3500 lumens
      • 0–10V dimming for energy savings and control
      • Installs to recessed junction boxes; includes hardware and safety wire
      • IP65 wet-location rated; die-cast aluminum housing
      • Meets commercial outdoor lighting standards
      • 50,000-hour maintenance-free operation
      • 5-year limited warranty
    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-halo-bkhd-series-decorative-outdoor-led-wall-lights
    • コレクションセットLighting
    • コレクションHalo LED
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-28
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    キューバ
    グアテマラ
    グリーンランド
    コスタリカ
    ジャマイカ
    ドミニカ共和国
    ニカラグア
    ハイチ
    パナマ
    ホンジュラス
    メキシコ