製品の公開
Halo ESF Floodlights
Halo ESF Floodlights
Halo ESF Floodlights
Halo ESF Floodlights

    Halo ESF Floodlights

    Google翻訳”,
    ESF ツイン ヘッド LED セキュリティ フラッドライトは、屋外エリアにエネルギー効率が高く、メンテナンスの手間がかからない照明ソリューションを提供します。 1420 ルーメンと 2372 ルーメンのフラッド、夕暮れから夜明けまで、またはモーション起動の照明器具で利用可能です。内蔵 LED は 50,000 時間のメンテナンスフリー動作が可能と評価されています。この投光器は、安全性とセキュリティを提供するだけでなく、魅力的な屋外空間を作り出す歩道、庭、パティオ、遊び場、私道に最適です。拡散レンズは完全にガスケットで覆われており、湿気、汚れ、虫、その他の汚染物質の侵入を防ぎます。ホワイトとブロンズ仕上げからお選びいただけます。
    仕様
      • Two lumen packages available at 1,420lm and 2,372lm
      • Constructed of rust-free polycarbonate housing
      • Available in textured white and bronze finish
      • Motion SKUs detects motion 180° and up-to 50 feet
      • 50,000 hours of rated LED life
      • Rated for damp and wet locations
      • Zero maintenance LED fixture
      • Wall or eave mounted to recessed junction boxes
      • 1-year warranty
    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-halo-esf-floodlights
    • コレクションセットLighting
    • コレクションHalo™ Flood and Motion Light
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-02
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • OmniClassNumber23-35 47 11 21 19
    • OmniClassタイトルFloodlight Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    キューバ
    グアテマラ
    グリーンランド
    コスタリカ
    ジャマイカ
    ドミニカ共和国
    ニカラグア
    ハイチ
    パナマ
    ホンジュラス
    メキシコ