製品の公開
Halo JBD Slim Surface Mount LED Downlight
Halo JBD Slim Surface Mount LED Downlight
Halo JBD Slim Surface Mount LED Downlight
Halo JBD Slim Surface Mount LED Downlight
Halo JBD Slim Surface Mount LED Downlight

    Halo JBD Slim Surface Mount LED Downlight

    Google翻訳”,
    HALO JBD スリム サーフェス ダウンライトは、住宅用途に素早く簡単に設置できる薄型ジャンクション ボックス ダウンライトです。ほとんどの 4 インチ標準ジャンクション ボックスに取り付けられます。HALO JBD には、さまざまなスタイルやカラー仕上げの、簡単に交換可能なさまざまなオーバーレイが含まれているため、あらゆる美観を補完します。
    仕様
      • Available in 4” aperture
      • Interchangeable round, square, and full-lensed designer trims in multiple finishes
      • Installs in most 4" standard junction boxes
      • 5 Color Field Selectable: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K; 90+ CRI
      • Slim, plastic non-conductive dead-front trim with smooth flat lens
      • Up to 700 lumens
      • 5% phase cut LE/TE dimming (120V input) with compatible controls
      • Wet location listed for showers and covered outdoor areas
      • Air-tite, IC-rated, and ENERGY STAR certified
      • 50,000 life hours
      • 5-Year Warranty
    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-halo-jbd-slim-surface-mount-led-downlight
    • コレクションセットLighting
    • コレクションDownlights
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-02
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures