Google翻訳,
RL シリーズは、キャンレスまたはレトロフィット ソリューションに設置できます。 Halo RL LED 埋め込みトリムは、新築または改造ハウジングで使用するように設計されています。 Halo RL キャンレス ダウンライトは、ハウジングやジャンクション ボックスを使用せずに設置できるように設計されています。インストールの好みに関係なく、オプションをご用意しています。器具上で色温度を直接選択してください。スイッチを押すだけで、暖色 (2700K) から昼光 (5000K) までの 5 つの色温度から選択したり、キャンドルの光を模倣した暖色調光オプションを選択して、あらゆる空間の雰囲気を設定したりできます。究極の柔軟性を実現するために、ルーメン選択オプションも利用できます。 RL シリーズは、改修、改造、または新築用途における一般エリアのダウンライトに最適なソリューションです。