製品の公開
Halo RLNL4 Night Light LED Retrofit

Halo RLNL4 Night Light LED Retrofit

Google翻訳”,
HALO の常夜灯埋め込み式 LED トリムには、4 インチと 5/6 インチの開口サイズがあり、一般エリアを照明するダウンライト モードと、アクリル トリムを照らす穏やかな光用の常夜灯モードの 2 つのモードを備えています。ライトのスイッチを切り替えるだけでモードを変更できます。ダウンライト モードの色温度を器具上で直接選択します。スイッチを押すだけで、暖色 (2700K) から昼光色 (5000K) までの 5 つの色温度から選択したり、キャンドルの光を模倣した暖色調光オプションを選択して、あらゆる空間の雰囲気を設定したりできます。滑らかなレンズと均一な輝きにより、子供部屋、バスルーム、廊下、または常夜灯が必要なスペースなど、さまざまな住宅用途に最適なソリューションとなります。 4 インチ、5 インチ、または 6 インチの新築および改造ハウジングで使用します。
仕様
    • Two modes: downlight mode and night light mode
    • Downlight mode - 5 selectable color temperatures plus Dim-to-Warm
    • Dim-to-Warm (D2W) technology included: use your dimmer to warm color temperature from 3000K-1500K
    • 2000K CCT gentle glow for night light mode
    • Toggle switch On-Off-On to change between downlight mode and night light mode
    • Installs into 4", 5", and 6" new construction and remodel housings
    • Downlight mode and night light mode both dimmable to 5% with 120V input, phase cut dimming
    • Up to 1000 lumens delivered in downlight mode
    • Wet location listed, Air-Tite, IC rated
    • 50K life hours and five-year limited warranty
技術仕様
  • Unique refcooperlighting-halo-rlnl4-night-light-led
  • コレクションセットLighting
  • コレクションHalo LED
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-02-12
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
キューバ
グアテマラ
グリーンランド
コスタリカ
ジャマイカ
ドミニカ共和国
ニカラグア
ハイチ
パナマ
ホンジュラス
メキシコ