製品の公開
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount
Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount

    Halo RLS 6" Slope Ceiling Direct Mount

    Google翻訳”,
      RLS スロープ キャンレス LED ダウンライトで照明をアップグレードしましょう。傾斜天井のニーズに最適なソリューションです。リフォームと新築の両方のプロジェクト向けに設計されたこれらの器具は、ハウジングが不要で、天井の傾斜に関係なく、光を真下に向けることができる調整メカニズムを備えています。明るく高品質の LED と統合された光学系を備えたこれらのダウンライトは、最も高い傾斜天井でも最適な照明を提供します。もう待つ必要はありません。最高の製品に投資して、信頼性が高く明るい照明を今すぐお楽しみください。
    仕様
      • Available in 4” and 6” apertures
      • High lumen output: 4” delivers up to 966 lumens, 6” delivers up to 1630 lumens
      • Adjusts from 9° to 45° to match virtually any ceiling pitch (2/12 to 12/12)
      • Baffle design to reduce glare and provide high quality light
      • 5-color Field-SeleCCTable™: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
      • Canless installation, no housing required
      • 120V input, phase cut dimming to 5%
      • Air-tite and IC rated
      • Compatible with HALO New Construction Mounting Frames and Smash Plates
    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-halo-rls6-sloped-ceiling-direct-mount
    • コレクションセットLighting
    • コレクションHalo LED
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    キューバ
    グアテマラ
    グリーンランド
    コスタリカ
    ジャマイカ
    ドミニカ共和国
    ニカラグア
    ハイチ
    パナマ
    ホンジュラス
    メキシコ