製品の公開
Halo SMD Surface Mount LED Downlights
Halo SMD Surface Mount LED Downlights
Halo SMD Surface Mount LED Downlights
Halo SMD Surface Mount LED Downlights
Halo SMD Surface Mount LED Downlights
Halo SMD Surface Mount LED Downlights
Halo SMD Surface Mount LED Downlights
Halo SMD Surface Mount LED Downlights
Halo SMD Surface Mount LED Downlights
Halo SMD Surface Mount LED Downlights

    Halo SMD Surface Mount LED Downlights

    Google翻訳”,

    HALO SMD表面実装ダウンライトは、モダンな美しさと高性能を兼ね備え、新築、改築、そして改修工事に最適です。洗練されたデザインと先進的な取り付けブラケットを組み合わせることで、簡単かつ隙間なく設置でき、ジャンクションボックスや埋め込み型ハウジングに直接取り付けることができ、多用途にお使いいただけます。シームレスでしっかりとしたフィット感を備えた、スタイリッシュで機能的な照明ソリューションをお楽しみください。

    仕様
      • Round & Square 4 & 6-inch sizes available
      • Low-profile design with surface frame
      • Reengineered mounting bracket for effortless installation and holds fixture tight to the ceiling
      • Install into most standard junction boxes and recessed housings
      • 5-color Field-SeleCCTable™ (27/30/35/40/5000K); 90+ CRI
      • Brightness: 700 lumens (nominal)
      • Dimming: Dims to 5% (phase cut LE/TE - 120V)
      • Mounting bracket, hardware, orange LED Quick Connect, and E26 socket adapter included
      • Decorative Overlays in multiple finishes (sold separately)
      • Wet-location listed: Safe for use in showers or covered outdoor areas
      • AIR-TITE, IC-rated, and ENERGY STAR® certified
      • 50,000 hrs of maintenance-free operation
      • 5-year warranty
    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-halo-smd-surface-mount-led-downlights
    • コレクションセットLighting
    • コレクションHalo LED
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-01
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    キューバ
    グアテマラ
    グリーンランド
    コスタリカ
    ジャマイカ
    ドミニカ共和国
    ニカラグア
    ハイチ
    パナマ
    ホンジュラス
    メキシコ