SMXシリーズは、ダウンライトの新たな定義を確立します。全面発光レンズを採用したこのシリーズは、あらゆる天井に自然に溶け込む、洗練されたエッジレスデザインで卓越した光質を提供します。SMXシリーズは、薄暗から暖色までの色温度調整が可能で、ルーメンも調整可能。ちらつきのない位相制御式調光機能や0~10V調光機能も備え、多用途なダウンライトソリューションを提供します。革新的な取り付け方法により、ジャンクションボックスまたは埋め込み型ハウジングに器具をしっかりと固定し、手間なく設置できます。SMXシリーズで照明体験をグレードアップし、スタイルと機能性がシームレスに融合した空間をお楽しみください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |
キューバ |
グアテマラ |
グリーンランド |
コスタリカ |
ジャマイカ |
ドミニカ共和国 |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
ホンジュラス |
メキシコ |