製品の公開
Halo Two CircuitTwo Neutral 120V 20A Track (TEK4)

Halo Two CircuitTwo Neutral 120V 20A Track (TEK4)

Google翻訳”,

2回路/2ニュートラルトラック長システムは、調光頻度の高い用途に最適です。独立したニュートラルにより、2つの回路が完全に分離されます。回路間の干渉やニュートラル高調波は完全に排除され、トラブルのない調光を実現します。高調波がないことで、優れた照明器具性能と長寿命が保証されます。耐久性、信頼性、設置の容易さを追求した設計で、トラックの極性リッジにより、器具設置時のコネクタとトラックの位置合わせも簡単です。トラックセクションは、ホワイト、ブラック、アルミニウムの3色からお選びいただけます。

仕様
    • 4', 8', and 12' lengths
    • Available in aluminum, white, or black finish
    • Crimped insulation secures conductors, insulation for life of product
    • Separate suspension points provide superior weight-bearing capacity
    • Polarity Ridge takes guesswork out of connector/track alignment
    • Multiple breaker sizes are available
技術仕様
  • Unique refcooperlighting-halo-two-circuittwo-neutral-track_tek4
  • コレクションセットLighting
  • コレクションHalo LED
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-06
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
キューバ
グアテマラ
グリーンランド
コスタリカ
ジャマイカ
ドミニカ共和国
ニカラグア
ハイチ
パナマ
ホンジュラス
メキシコ