製品の公開
iO LED CovSelect Architectural LED Cove Light
iO LED CovSelect Architectural LED Cove Light
iO LED CovSelect Architectural LED Cove Light
iO LED CovSelect Architectural LED Cove Light

    iO LED CovSelect Architectural LED Cove Light

    5つ星のうち4.94.9(9 レビュー)
    Google翻訳”,
    iO CovSelect は、屋内のあらゆる入り江用途に対応する唯一の入り江ソリューションです。 CovSelect には 2 つのフィールド選択可能なルーメン設定と 4 つのフィールド選択可能な CCT 設定があるため、あらゆる設定に完全に適合するように調整できます。標準の 80 CRI LED モジュールは、1 回の電力低下から最大 200 フィートまで高品質でクリーンで均一なコーブ照明を提供します。90 CRI バージョン (近日登場) は、特許出願中の修正済み選択可能な CCT テクノロジーを利用して、あらゆる角度から妥協のない CCT カラーを提供します。選べる便利な商品です。標準の積分 0 ~ 10 V で 100% から 10% まで調光できるので、CovSelect を調整して、一日中いつでも適切な雰囲気を作り出すことができます。調整可能なマウント、コーナー固定具オプション (近日公開予定)、およびさまざまなジャンパー サイズを備えた CovSelect 仕様は、あらゆる設置に合わせてカスタマイズできます。
    仕様
      • Cove lighting fixture with integral driver for interior applications
      • Field selectable lumen output (350 lm and 700 lm)
      • Field selectable CCT (2700K, 3000K, 3500K, 4000K)
      • Up to 200 ft run from a single power drop
      • 80 CRI Standard
      • 90 CRI TruSelect corrected selectable CCT option (coming soon)
      • 3 Step MacAdam Binning for color consistency
      • Up to 135 lm/W
      • Adjustable mount (+/- 30 deg)
      • 0-10V integral driver (10% - 100%)
      • Damp location rated
      • Ships in less than 1 week from order date
    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-io_covselect
    • コレクションセットLighting
    • コレクションLED
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-19
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    キューバ
    グアテマラ
    グリーンランド
    コスタリカ
    ジャマイカ
    ドミニカ共和国
    ニカラグア
    ハイチ
    パナマ
    ホンジュラス
    メキシコ