Google翻訳”,
LC32 は、低電力 LED の高度なシステムを備え、建築物や表面に滑らかで拡散した均一な光を照射します。一体型調光ドライバー、2 つのルーメン パッケージ、4 つの色温度を備えた LC32 は、エネルギー消費を最小限に抑えながら、用途に合わせて簡単に調整できます。さらに、LC32 の独自の取り付けが簡単な設計により、影のない連続照明が提供され、長距離にわたってシームレスな照明効果が得られ、蛍光灯ソケットの影という長年の問題が解決されます。何よりも、LC32 は手頃な価格で、50,000 時間の定格システム寿命を誇る低メンテナンス設計のため、予算を圧迫しません。