製品の公開
Metalux FPS Selectable Panel

Metalux FPS Selectable Panel

Google翻訳”,
FPSは、フラットパネルならではの高い性能と美しい外観を備えながら、空間、設定、環境の変化にも柔軟に対応できます。標準装備のスイッチは、3段階のルーメンレベルと3段階の色温度を選択可能です。薄型設計のため、浅いプレナムグリッド天井や表面実装に最適です。一体型グリッドクリップにより、設置の迅速性と柔軟性が向上します。FPSは、商業オフィス、学校、医療施設、小売店など、幅広い用途に最適な照明ソリューションです。
仕様
    • 1x4, 2x2, and 2x4 sizes available
    • Ultra-thin approx. 2 inch height
    • Fits in shallow plenums with room to spare
    • Simple switch to adjust color on site as desired
    • Simple switch to set lumens and watts as needed for the task
    • Switch tamper cover included
    • High performance efficacy up to 120 lm/W
    • Surface or suspension mounting available
    • EM and Flex options available
技術仕様
  • Unique refcooperlighting-metalux-fps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-12
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
キューバ
グアテマラ
グリーンランド
コスタリカ
ジャマイカ
ドミニカ共和国
ニカラグア
ハイチ
パナマ
ホンジュラス
メキシコ