Google翻訳”,
ProWrapプラットフォームは、商業施設、学校、公共施設、小売店、住宅など、幅広い用途で使用できる汎用性の高いクラシックLEDラップアラウンドシリーズです。この高品質照明器具は、5段階の色温度(CCT)と5段階のルーメン調整機能に加え、120~277Vのユニバーサル電源と0~10Vの10%調光機能を備えています。ProWrapの薄型2インチプロファイルとマイクロプリズムディフューザーにより、天井から床まで均一な照明を実現します。コンジットエンドとスルーワイヤフィードを備え、表面またはジャンクションボックスに直接取り付け可能な革新的なProWrapは、既存の伝統的なラップ照明や開放的な現代空間にも調和する、薄型でクラシックなスタイルを兼ね備えています。