製品の公開
PrentaLux 309 Water Cooler 3DP Pendant
PrentaLux 309 Water Cooler 3DP Pendant
PrentaLux 309 Water Cooler 3DP Pendant

    PrentaLux 309 Water Cooler 3DP Pendant

    Google翻訳”,

    PrentaLux ウォーター クーラー器具は、リサイクルされた水差しから作られた職人技の外観を提供します。世界から廃棄物を取り除き、目的のある美しい新しい命を与えます。すべての PrentaLux 製品は、少なくとも 55% のリサイクル材料またはバイオ循環材料から作られており、今日持続可能な照明の未来を実現します。

    PrentaLux ウォーター クーラー設備を使用して、廃棄物の流れから材料を取り除きながら、空間を美しくします。

    半透明性。3D プリントされた照明製品には、動きに応じて光の流れが変化するガラスの錯覚を再現するオプションがあります。「グラスは常に半分満たされている」 - オプティミスト

    Cooper Lighting Solutions の 3D プリント照明ブランドである PrentaLux は、照明技術の革新の最前線にいるだけでなく、持続可能で環境に配慮した製品で循環型経済 (削減、再利用、リサイクル) にも貢献しています。当社の製品は、パフォーマンスと装飾照明の未来であり、今日からご利用いただけます。

    仕様
        • Made from recycled water cooler material
        • At least 55% recycled content
        • LED lamp based decorative pendant
        • 2 CCTs [2700K, 3000K], 90 CRI
        • Artisan glass outer shade color and texture
        • Inner diffuser for consistent light distribution
        • 120V
        • Mounting Canopy in Disk or Conical shape
        • Canopy can be same as outer shade color
        • 5 Year Warranty
    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-prentalux-309-water-cooler-3dp-pendant
    • コレクションセットPrentalux
    • コレクションDecorative™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-30
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures