製品の公開
PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder
PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder

    PrentaLux CYL2 - 2 Sustainable LED Cylinder

    Google翻訳”,

    PrentaLuxは、シリンダー照明器具の製造方法を刷新し、そのフォルムをデザイナーの創造性の表現へと昇華させました。他のPrentaLux製品と同様に、Sustainable LED Cylinder - 2インチは、豊富なカラーとテクスチャから選択可能など、ほぼ無限のパーソナライゼーションの可能性を提供します。これらのシリンダーは単なる装飾ではなく、高効率などの機能要件を満たしています。さらに、3Dプリント技術とも呼ばれる積層造形技術と、少なくとも75%の再生素材またはマスバランスの取れたバイオ循環素材を使用して製造されており、持続可能な製品です。PrentaLuxシリンダーはBuy Americanにも準拠しています。2インチシリンダーを単体でアクセント照明として使用したり、複数個をまとめて配置して魅力的なインスタレーションを作成したりできます。ホスピタリティ、小売、オフィス用途に最適なソリューションです。

    仕様
      • Sustainable, functional LED cylinder
      • 2 light levels: 1000, 1500lm
      • 4 optical distributions: Spot, Narrow, Flood and Wide
      • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
      • 9 standard housing colors and 5 standard trim colors, with 13 additional on-demand designer colors
      • 7 shade textures
      • Universal Voltage [120-277V]
      • 0-10V and ELV with 5% dimming
      • Mounting canopy with rigid stem or cable
      • 5-Year Warranty
      • PrentaLux 3D printed parts are produced with at least 75% recycled or bio-circular materials
    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-prentalux-cyl2-2-sustainable-led-cylinder
    • コレクションセットLighting
    • コレクションPrentaLux
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-22
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    キューバ
    グアテマラ
    グリーンランド
    コスタリカ
    ジャマイカ
    ドミニカ共和国
    ニカラグア
    ハイチ
    パナマ
    ホンジュラス
    メキシコ