Google翻訳,
フォルムと性能を完璧に両立させたPrentaLuxサステナブルLED 3インチ表面実装シリンダーは、妥協することなくデザインを表現できる自由をデザイナーに提供します。豊富なカラー、テクスチャ、仕上げにより、繊細なアクセントから大胆な用途まで幅広く対応します。積層造形技術を用いて製造されたこれらの高性能照明器具は、優れたエネルギー効率、迅速な納期、そしてより持続可能な生産アプローチを実現します。すべてのPrentaLuxシリンダーと同様に、Buy Americanに準拠し、デザインと性能の両方の要求を満たすように設計されています。洗練されたアクセントとして単体で使用したり、複数のシリンダーを組み合わせて印象的な天井照明構成を作成したりできます。すっきりとしたフォルムと柔軟なデザインオプションを備えたPrentaLux 3インチ表面実装シリンダーは、ホテル、小売店、オフィス、その他の商業スペースに最適です。