製品の公開
PrentaLux Decorative High Bay
PrentaLux Decorative High Bay
PrentaLux Decorative High Bay
PrentaLux Decorative High Bay
PrentaLux Decorative High Bay

    PrentaLux Decorative High Bay

    Google翻訳”,
    Cooper Lighting Solutions の 3D プリント照明ブランドである PrentaLux は、照明技術の革新の最前線にいるだけでなく、持続可能で環境に配慮した製品で循環型経済 (削減、再利用、リサイクル) にも貢献しています。当社の製品は、より良いものを選択する、より良いものを構築する、より良いものになるという社会的および環境的意識の一部です。ぜひご参加ください。
    仕様
      • Decorative Shade with 8 opaque and 4 translucent color options enhances one of our most popular industrial high bay products
      • Sustainable, 3DP shade with at least 55% recycled or bio-circular materials
      • Superior performance: Up to 36,000 lumens and 166 lm/W
      • Standard CCT (4000/5000K) and Lumen select for greater flexibility
      • Two sizes in stock: 13" - 12/16/18,500 lumen and 16" - 24/30/36,000 lumen
      • Multi-volt 120 thru 347V input, 0-10V dimming driver
      • Add sensor using plug and play sensor-ready connection port
      • Mono point installation – hook included
      • Medium distribution IK08 rated lens on light engine
      • UL wet location and IP65 listed
      • 5-year limited warranty
    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-prentalux-decorative-high-bay
    • コレクションセットPrentalux
    • コレクションDecorative™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-08
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • OmniClassNumber23-35 47 13
    • OmniClassタイトルEmergency Lighting