製品の公開
PrentaLux Decorative High Bay Gen 2
PrentaLux Decorative High Bay Gen 2
PrentaLux Decorative High Bay Gen 2
PrentaLux Decorative High Bay Gen 2
PrentaLux Decorative High Bay Gen 2

    PrentaLux Decorative High Bay Gen 2

    Google翻訳”,

    PrentaLuxは、Decorative High Bay Gen 2のような3Dプリント照明器具で、照明の革新と持続可能性をリードしています。この新世代モデルは、より温かみのある色温度(3000Kと3500K)と現場で調整可能な配光により、さらに汎用性が向上しています。Decorative High Bay Gen 2は、エレガントでカスタマイズ可能なデザインと、大型小売店、食料品店、その他天井の高い環境に必要な強力な光出力を兼ね備えています。

    仕様
      • Opaque or translucent shades in various color offerings
      • Selectable Lumen/Power performance up to 36,000 lumen
      • 5 Color Selectable CCT - 3000/3500/4000/5000/6500K
      • Field selectable distribution - Narrow, Medium, or Wide
      • Sensor ready port for quick plug and play install
      • 120-347 operating range with 6kV surge protection
      • NEMA 4X, IP65 and NSF rated
      • IP65 rated lens and driver enclosure
      • 10ft power and dimming cords for easy installation
    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-prentalux-decorative-high-bay_gen-2
    • コレクションセットLighting
    • コレクションPrentaLux
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-06
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    キューバ
    グアテマラ
    グリーンランド
    コスタリカ
    ジャマイカ
    ドミニカ共和国
    ニカラグア
    ハイチ
    パナマ
    ホンジュラス
    メキシコ