製品の公開
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface
PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface

    PrentaLux Sustainable LED Cylinder - 2 Inch Surface

    Google翻訳”,

    PrentaLuxは、シリンダー照明器具の製造方法を革新しています。他のPrentaLux製品と同様に、サステナブルLED 2インチ表面実装シリンダーは、形状、色、質感の豊富なオプションを備え、デザイナーにほぼ無限のパーソナライゼーションと創造性表現の機会を提供します。これらのシリンダーは装飾的なだけでなく、機能要件も満たしています。高効率でBuy American(バイ・アメリカン)に準拠しています。PrentaLuxシリンダーは、3Dプリント技術とも呼ばれる積層造形技術と、少なくとも75%の再生素材またはマスバランスの取れたバイオ循環素材を使用して製造されており、サステナビリティにも配慮しています。2インチ表面実装シリンダーを単体でアクセント照明として使用したり、複数個をまとめて配置して魅力的なインスタレーションを演出したりできます。ホスピタリティ、小売、オフィス用途に最適なソリューションです。

    仕様
      • Sustainable, functional LED cylinder
      • 2 light levels: 1000, 1500lm
      • 4 optical distributions: Spot, Medium, Narrow Flood, and Flood
      • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
      • 9 standard housing colors and 5 standard trim colors, with 13 additional on-demand designer colors
      • 7 housing textures
      • Universal Voltage [120-277V]
      • 0-10V and ELV with 5% dimming
      • 6" and 10" heights
      • Declare-compliant (application pending)
      • 5-Year Limited Warranty
      • PrentaLux 3D printed parts are produced with at least 75% recycled or bio-circular materials
    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-prentalux-sustainable-led-cylinder-2-inch-Surface
    • コレクションセットLighting
    • コレクションPrentaLux
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-28
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    キューバ
    グアテマラ
    グリーンランド
    コスタリカ
    ジャマイカ
    ドミニカ共和国
    ニカラグア
    ハイチ
    パナマ
    ホンジュラス
    メキシコ