製品の公開
Shaper 674-WP Luminous Half Cylinder Outdoor Wall Mount

Shaper 674-WP Luminous Half Cylinder Outdoor Wall Mount

Google翻訳”,
674-WP は、多用途で機能的、装飾的、高性能な壁取り付け用燭台で、直線的で垂直な形状の照明です。674-WP は屋外での使用に適しています。674-WP には、アクリル レンズ、メタリック トリムとフィンがあり、仕様グレードで商業用途に最適です。674-WP には一体型 LED 光源が付属し、3 つの標準サイズで 6 つのメタリック ペイント仕上げが用意されています。水平または垂直のトリム バーの美的選択肢が魅力を高めます。80+ CRI LED 光源は 4 つの CCT で利用できるため、手元のタスク (または作成したい雰囲気) に合わせて照明を選択できます。674 シリーズは ADA 準拠でもあります。Shaper 600 は、信頼できるルーメン性能を備えた、パフォーマンス、耐久性、すっきりとした美的表現で知られています。
仕様
    • Exterior wall luminous luminaire
    • 3 fixture sizes: 16", 25", and 37" wall/ ceiling surface mount
    • Vertical fin trim bar feature, classic look
    • 6 standard painted metallic finishes and custom color available
    • Universal Voltage: 120-277V
    • ADA compliant
    • UL and CUL approved for interior and damp locations
技術仕様
  • Unique refcooperlighting-shaper-674-wp-luminous-half-cylinder-outdoor-wall-mount
  • コレクションセットShaper
  • コレクションWall Mount
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-10
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures