製品の公開
Metalux SLES with TLED Lamps

Metalux SLES with TLED Lamps

5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
Google翻訳”,
Metalux SLESソケットフィットライトエンジンは、従来の蛍光灯に比べて手頃な価格の省エネソリューションを提供するTLEDストリップライトです。すべてのMetaluxSLESには、3500K、4000K、および5000KのCCTオプションの4フィートTLEDランプが付属しています。レトロフィットと新築のために設計されたSLESは、フリップアップソケット、スナップインチャネルコネクタ、およびカバーを使用して設置時間を短縮し、交換可能なTLEDランプは全体的な寿命のメンテナンスコストを削減します。 SLESストリップライトの長さは4フィートと8フィートで、大きく開いた天井のある小売環境に最適です。
技術仕様
  • Unique refcooperlighting-sles-tled-lamps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-22
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures