製品の公開
Metalux SLSTP Series

Metalux SLSTP Series

Google翻訳”,
Metalux AP、SLSTP LEDストリップライトシリーズは、複数のルーメンパッケージの8'、4'、および2'オプションを備えたストリップライトのニーズのコアに焦点を当てています。このシリーズは、パフォーマンス、美観、コストのバランスが取れた完全に統合されたLEDソリューションです。薄型のハウジングで開発されたこの高品質のランプは、最新世代のソリッドステート照明と電子ドライバー技術を組み込んで、最適なパフォーマンスとエネルギー効率を実現します。 SLSTPに特有なのは、8フィートを含むすべてのサイズの単一レンズです。タンデムな外観を排除します。さらに、これらのストリップライトは迅速な設置機能を備えているため、単列または連続列のアプリケーションに適しています。 SLSTPは、ディストリビューターの在庫要件を対象としており、在庫および設計ビルドアプリケーションに最適です。すべてのモデルはDesignLightsConsortium®(DLC)にリストされており、120VモデルはENERGYSTAR®認定を受けており、リベートを可能にし、投資回収を最大化します。
技術仕様
  • Unique refcooperlighting-slstp-striplight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-13
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures