製品の公開
Streetworks CRTK2 Caretaker
Streetworks CRTK2 Caretaker
Streetworks CRTK2 Caretaker
Streetworks CRTK2 Caretaker
Streetworks CRTK2 Caretaker

    Streetworks CRTK2 Caretaker

    Google翻訳”,

    Caretaker LED エリアおよび道路照明器具は、高性能、低メンテナンス、簡単な設置を、長年にわたって安心して使用できるように設計されたシンプルで非常に経済的なパッケージにまとめています。Caretaker 照明器具は、壁取り付け型セキュリティ照明、住宅街路照明、周辺エリア照明、駐車場、荷積みプラットフォーム、ボート ドック、アクセス ドライブおよび通路に最適です。

    Caretaker の標準設計機能には、分配形状を形作るように設計された精密成形光学部品が含まれており、最大限の効率と適用範囲を実現します。3 ピンまたは 7 ピンの NEMA Twistlock フォトコントロール レセプタクルにより、夕暮れから夜明けまで自動的に動作し、最大限のエネルギー節約を実現します。簡単な設置とメンテナンス機能には、パイプ アームへの多目的マウントとシンプルなシングル ポイント アクセスのための一体型スリップフィッターが含まれます。

    Caretaker には、光害を排除するための完全なカットオフ準拠を提供するゼロ アップライト シールドなど、さまざまなオプションのシールド オプションが用意されています。さらに、小型アクリル屈折望遠鏡、ANSI/NEMA 屈折望遠鏡、装飾シールドなどの複数のオプションが用意されています。

    高効率 LED は最大 12,000 ルーメンを出力し、最大 250W の HID 相当品に代わるものです。取り付け構成、シールド オプション、サージ保護から、頑丈なダイキャスト ハウジング構造、長寿命まで、さまざまなオプションを備えた Caretaker は、さまざまなセキュリティおよび道路用途に対応できます。

    仕様
      • Die-cast housing for durability in security lighting applications
      • Replaces up to 250W equivalent HID
      • Pipe arm slipfitter for versatility in mounting configuration
      • Universal voltage operation: 120-277V 50/60Hz, Standard 0-10V dimming
      • Lumens: Up to 12,000, 7 lumen packages, Up to 154 lm/W
      • Optional field adjustable dimming control
      • Color temperatures: 4000K standard, optional 2700K, 3000K, 5000K CCT
      • Precision optic to shape the distribution for maximum area coverage
      • NEMA Twistlock photocontrol receptacle allows dusk-to-dawn operation
      • Energy and maintenance savings up to 89% compared to HID
    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-streetworks-crtk2-caretaker-aea-roadway-luminaire
    • コレクションセットStreet and Roadway Lighting
    • コレクションStreetworks CRTK2
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-10
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • OmniClassNumber23-35 47 11 21 23
    • OmniClassタイトルStreet and Roadway Lighting Fixtures

    対応地域

    北米