新しい All-Pro APC7RGSQ30 LED 赤/緑選択可能コンビネーション出口標識および非常灯は、販売店用に複数の出口標識色を在庫しなければならない、または請負業者用に現場でどの色が必要かを判断するという問題を解決します。APC7RGSQ30 は停電時に最低 90 分間動作し、最大 30 フィートの出口をカバーします。ユニットには、赤と緑の両方の LED と赤と緑のフェイス インサートが付属しており、深みのある文字色と照明の均一性を提供します。APC7RGSQ30 は赤文字に事前設定されていますが、現場で簡単に緑文字に変更できます。設定可能な片面または両面、スナップイン/スナップアウト方向シェブロン、およびユニバーサル サーフェスの天井、壁、端への取り付けにより、APC7RGSQ30 は在庫と設置のニーズに対応する真のユニバーサル出口ソリューションとなっています。耐衝撃性、耐紫外線性、5VA 難燃性熱可塑性ハウジングは、経年劣化や紫外線曝露による変色を防ぎ、最大限の耐久性を実現します。高出力リモート対応モデル (H シリーズ) は、最大 2 つの追加の APWR 緊急 LED ヘッドに電力を供給し、合計 47 フィートの避難範囲をカバーします。メンテナンス不要のニッケル カドミウム バッテリーと 5 年間の製品保証により、建物の所有者は安心して使用できます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |
キューバ |
グアテマラ |
グリーンランド |
コスタリカ |
ジャマイカ |
ドミニカ共和国 |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
ホンジュラス |
メキシコ |