製品の公開
Sure-Lites APC7RG, APCH7RG Series
Sure-Lites APC7RG, APCH7RG Series
Sure-Lites APC7RG, APCH7RG Series

    Sure-Lites APC7RG, APCH7RG Series

    Google翻訳”,
    新しい All-Pro APC7RG LED 赤/緑の選択可能な非常口標識と非常灯の組み合わせは、販売代理店向けに複数の非常口標識の色を在庫しなければならない、または請負業者向けに現場でどの色が必要かを判断するという問題を解決します。 APC7RG は停電時に最低 90 分間動作し、最大 17 フィートの出力範囲を提供します。ユニットには赤と緑の両方の LED と赤と緑の面インサートが付属しており、深みのある文字色と照明の均一性を提供します。 APC7RG は赤色の文字にプリセットされており、現場で簡単に緑色の文字に変更できます。構成可能な片面または両面、スナップイン/スナップアウト方向のシェブロン、ユニバーサル表面の天井、壁、端の取り付けにより、APC7RG は在庫と設置のニーズに対応する真のユニバーサル出口ソリューションになります。耐衝撃性、耐紫外線性、5VA 難燃性の熱可塑性プラスチックハウジングは、経年変化や紫外線暴露による変色に強く、耐久性を最大限に高めます。ハウジングの仕上げは、さまざまな設計要件に合わせて白または黒からお選びいただけます。高出力のリモート対応モデル (H シリーズ) は、最大 2 つの追加の APWR 緊急 LED ヘッドに電力を供給し、合計 34 フィートの出口カバレッジを生成します。メンテナンス不要のニッケルカドミウム電池と5年間の製品保証が建物オーナーに安心を提供します。
    仕様
      • Red / green selectable exit sign and emergency light
      • Runs for 90 minutes when AC power is lost
      • 3.6 V, 0.78W LED heads provide up to 17 feet of egress coverage
      • Field selectable, long-life red or green LEDs and face inserts provide deep letter colors and uniform illumination
      • Selectable single or double faces and snap-in/snap-out directional chevrons
      • High impact, UV resistant, 5VA flame resistant housing
      • Nickel cadmium battery
      • Ceiling, wall and back mount with universal J-box mounting pattern
      • Remote capable model powers up to two additional APWR LED heads
      • UL 924 damp location listed
      • Dual voltage input 120/277 VAC, 60Hz
    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-sure-lites-apc7rg-apch7rg-series
    • コレクションセットEmergency Lighting
    • コレクションSure-Lites
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-08
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures