製品の公開
Sure-Lites APXRG Series
Sure-Lites APXRG Series
Sure-Lites APXRG Series
Sure-Lites APXRG Series

    Sure-Lites APXRG Series

    Google翻訳”,

    新しい All-Pro APXRG LED 出口シリーズは、赤/緑を選択できる LED 標識出口で、販売店用に複数の出口標識の色を在庫しなければならない、または請負業者用に現場でどの色が必要かを判断するという問題を解決します。APXRG 出口シリーズには、赤と緑の両方の LED と赤と緑のフェイス インサートが付属しており、深みのある文字色と照明の均一性を実現します。このシリーズは赤い文字に事前設定されていますが、現場で緑の文字に簡単に変更できます。構成可能な片面または両面、スナップイン/スナップアウトの方向性シェブロン、およびユニバーサル サーフェスの天井、壁、端への取り付けにより、APXRG シリーズは在庫と設置のニーズに対応する真のユニバーサル出口ソリューションとなっています。耐衝撃性、耐紫外線性、5VA の難燃性熱可塑性ハウジングは、経年劣化や紫外線への曝露による変色に強く、最大限の耐久性を実現します。バッテリー バックアップ モデルは、メンテナンス不要のニッケル カドミウム バッテリーを備えています。ハウジングの仕上げは、さまざまなデザイン要件に合わせて白または黒から選択できます。

    仕様
      • Field selectable red or green faces, single or double sided
      • Field selectable, long-life red or green LEDs and face inserts provide deep letter colors and uniform illumination
      • Battery (APX7RG) - sealed nickel cadmium
      • Ceiling, wall and end mount with universal J-box mounting pattern
      • Brownout circuit (APX7RG)
      • Dual voltage input 120/277 VAC, 60Hz
      • UL 924 Damp location certified

    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-sure-lites-apxrg-series
    • コレクションセットEmergency Lighting
    • コレクションSure-Lites
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-12-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    キューバ
    グアテマラ
    グリーンランド
    コスタリカ
    ジャマイカ
    ドミニカ共和国
    ニカラグア
    ハイチ
    パナマ
    ホンジュラス
    メキシコ