製品の公開
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series
Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series

    Sure-Lites ARCEL Edge Lit Exit Series

    Google翻訳”,
    ARCEL エッジライト出口シリーズは、建築グレードの表面取り付けおよび埋め込み取り付けの出口標識ソリューションで、建築の卓越性を目指して設計されています。スリムなアルミニウム ハウジングは、標準でつや消しアルミニウム仕上げで、オプションで白または黒仕上げが提供されます。ペンダントやマリオン マウントなどの複数の取り付けオプションにより、多くの建築上の問題を解決できます。主な機能には、最適な照明を実現するように設計された高品質のアクリル パネル、エネルギー コストを削減し、定期的なランプのメンテナンスを不要にする長寿命でエネルギー効率の高い緑または赤の LED 光源、メンテナンス不要のニッケル カドミウム バッテリーを備えたバッテリー バックアップ バージョン、標準の省力化自己診断機能、および 90 分間の緊急稼働時間などがあります。ARCEL シリーズは、UL 924 湿気の多い場所用リストに登録され、CEC Title 20 認定を受けています。
    仕様
      • Architectural look blends into the space
      • Aluminum housing available in brushed aluminum, white or black finishes
      • Surface mount square or round mounting canopy option for a customized look
      • Bright, long-life red or green LED source provides uniform illumination
      • High impact, acrylic lens panel with clear, mirrored or white background
      • Field installed chevron directional indicators included
      • UL 924 damp location listed
      • Battery back-up models provide 90 minutes of emergency run time
      • Battery back-up models have self-diagnostics standard
      • Dual voltage input, 120/277 VAC, 60 Hz
    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-sure-lites-arcel-edge-lit-exit-series
    • コレクションセットEmergency Lighting
    • コレクションSure-Lites
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-10
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • OmniClassNumber23-35 47 15
    • OmniClassタイトルExit Illuminated Signs